CV Compact

Conduit gland - straight

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Properties

- halogen-free

Note

Suitable for metallic protection tubes:

EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX, EMP

Description

Conduit gland LT straight

Description
Brass nickel-plated conduit gland.
Downloads
Data sheet

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metrisch

Passend zu
Schlauch
Nennweite

Passend zu
Schlauch-
außen-Ø

mm

Schlüssel-
weite

mm

Gewinde-
länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

908473

M16 x 1,5

3/8

12,6

26,0

10,0

10

226,50

207,10

194,10

908474

M20 x 1,5

3/8

12,6

26,0

10,0

10

246,80

225,70

211,60

908475

M20 x 1,5

1/2

16,1

26,0

10,0

10

261,10

238,70

223,80

908476

M25 x 1,5

3/4

21,1

35,0

10,0

5

404,80

370,10

347,00

908477

M32 x 1,5

1

26,8

45,0

12,0

5

644,90

589,60

552,80

908478

M40 x 1,5

1 1/4

35,4

53,0

13,0

2

1040,00

950,80

891,40

908479

M50 x 1,5

1 1/2

40,3

62,0

14,0

2

1459,90

1334,70

1251,30

908480

M63 x 1,5

2

51,6

76,0

16,0

2

2092,00

1912,60

1793,10