HELU-S-PV-CU-DIN

Copper compression joint

Produktfoto
Note
  • Code type indicates the required hexagonal clamping insert
Description

Compression joint

HELU-S-PV-CU-DIN

Description

Clamping connection sleeves for unstrained clamping of conductors built to DIN 46267.

Downloads
Data sheet

tinned

Part no.

Type

Cross-section

mm²

d

mm

l

mm

Code
type

Weight

kg / 1000

items

Unit

Net EUR/100 items at a purchase of

up to 100

101 - 500

501 - 1000

93263

PV-C 6V

6,0

3,8

30,0

5,0

3,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

93264

PV-C 10V

10,0

4,5

30,0

6,0

3,4

50

o. r.

o. r.

o. r.

93265

PV-C 16V

16,0

5,5

50,0

8,0

14,9

50

o. r.

o. r.

o. r.

93266

PV-C 25V

25,0

7,0

50,0

10,0

18,0

50

o. r.

o. r.

o. r.

93267

PV-C 35V

35,0

8,2

50,0

12,0

31,5

50

o. r.

o. r.

o. r.

93268

PV-C 50V

50,0

10,0

56,0

14,0

43,7

50

o. r.

o. r.

o. r.

93269

PV-C 70V

70,0

11,5

56,0

16,0

55,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

93270

PV-C 95V

95,0

13,5

70,0

18,0

88,4

25

o. r.

o. r.

o. r.

93271

PV-C 120V

120,0

15,5

70,0

20,0

99,2

25

o. r.

o. r.

o. r.

93272

PV-C 150V

150,0

17,0

80,0

22,0

148,6

10

o. r.

o. r.

o. r.

93273

PV-C 185V

185,0

19,0

85,0

25,0

173,5

10

o. r.

o. r.

o. r.

93274

PV-C 240V

240,0

21,5

90,0

28,0

240,3

10

o. r.

o. r.

o. r.

93275

PV-C 300V

300,0

24,5

100,0

32,0

298,6

10

o. r.

o. r.

o. r.